High Exposure Surge Protection

PxxxxS3_

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # P0080S3NLRP
    • VDRM T-R
      (V)
      6
    • VS T-R
      (V)
      25
    • Size DO-214AB
    • Pins T-R 1-2
    • CO 2V
      T-R MAX
      (pF)
      200
    • CO 2V
      T-R MIN
      (pF)
      80
    • Iscurr 800
    • IDRM @
      VDRM
      (μA)
      5
    • IH (mA) 50
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      630
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # P0300S3NLRP
    • VDRM T-R
      (V)
      30
    • VS T-R
      (V)
      45
    • Size DO-214AB
    • Pins T-R 1-2
    • CO 2V
      T-R MAX
      (pF)
      200
    • CO 2V
      T-R MIN
      (pF)
      80
    • Iscurr 800
    • IDRM @
      VDRM
      (μA)
      5
    • IH (mA) 50
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      630
    • Check Stock Order Sample