SCR Thyristors

S602ECS

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # S602ECS
    • IT(RMS) (A) 1.5
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTMAX (mA) 0.1
    • VTM
      (V)
      1.8
    • ITSM 60Hz
      (A)
      16.8
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      50
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      50
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      0.5
    • tgq (µs) 35
    • tgt (μs) 3
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample