Single

Single

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # N4340TJ180MBR
    • VRRM-VDRM (V) 1800
    • Itav (A) 1110
    • IT(RMS) (A) 3500
    • ITSM (A) 55000
    • V0 (V) 0.886
    • rS (mOhm) 0.105
    • TJ Max (°C) 125
    • Package Type W116
    • RthCH (K/W) 0.0035
    • Part Datasheet
    • Catalog # N4340TJ220MBR
    • VRRM-VDRM (V) 2200
    • Itav (A) 1110
    • IT(RMS) (A) 3500
    • ITSM (A) 55000
    • V0 (V) 0.886
    • rS (mOhm) 0.105
    • TJ Max (°C) 125
    • Package Type W116
    • RthCH (K/W) 0.0035
    • Part Datasheet