TPSMBASY

TPSMB1505CA

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # TPSMB1505CA
    • Pin out 1 K - A
    • Pin out 2 A - K
    • VR KA (VSO) 15
    • IPP KA 10x1000μs (A) 24.6
    • MIN VBR KA @IT (V) 16.7
    • MAX VBR KA @IT (V) 18.5
    • VC KA (V) 24.4
    • Ir KA and AK @Vso (μA) 1
    • VR AK (VSO) 5
    • IPP AK 10x1000μs (A) 60
    • MIN VBR AK @IT (V) 6.8
    • MAX VBR AK @IT (V) 7.4
    • VC AK (V) 11.5
    • Partner ECAD Models TPSMB1505CA