TPSMBASY

TPSMB2412CA

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # TPSMB2412CA
    • Pin out 1 K - A
    • Pin out 2 A - K
    • VR KA (VSO) 24
    • IPP KA 10x1000μs (A) 15.5
    • MIN VBR KA @IT (V) 26.6
    • MAX VBR KA @IT (V) 29.4
    • VC KA (V) 38.9
    • Ir KA and AK @Vso (μA) 1
    • VR AK (VSO) 12
    • IPP AK 10x1000μs (A) 30.2
    • MIN VBR AK @IT (V) 13.3
    • MAX VBR AK @IT (V) 14.7
    • VC AK (V) 19.9
    • Partner ECAD Models TPSMB2412CA