TPSMBASY

TPSMB2818CA

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # TPSMB2818CA
    • Pin out 1 K - A
    • Pin out 2 A - K
    • VR KA (VSO) 28
    • IPP KA 10x1000μs (A) 13.3
    • MIN VBR KA @IT (V) 31.1
    • MAX VBR KA @IT (V) 34.4
    • VC KA (V) 42.5
    • Ir KA and AK @Vso (μA) 1
    • VR AK (VSO) 18
    • IPP AK 10x1000μs (A) 20.6
    • MIN VBR AK @IT (V) 20
    • MAX VBR AK @IT (V) 22.1
    • VC AK (V) 29.2
    • Partner ECAD Models TPSMB2818CA