MLA

V14MLA0402

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # V14MLA0402
    • Lines Protected 1
    • ILMax 20
    • Itm1x 20
    • Moisture Sensitivity Level
    • Typ Capacitance (pF) 70
    • Package Size 0402 (1005)
    • Max Clamp Voltage (Vc) (V) 38
    • VMAX AC (V) 10
    • Max Rated DC Voltage 14
    • VNDC MAX (V) 21.5
    • VNDC MIN (V) 15.9
    • Wtm10x1000 0.05