MLA

V5.5MLA0402

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # V5.5MLA0402
    • Lines Protected 1
    • ILMax 20
    • Itm1x 20
    • Moisture Sensitivity Level
    • Typ Capacitance (pF) 220
    • Package Size 0402 (1005)
    • Max Clamp Voltage (Vc) (V) 19
    • VMAX AC (V) 4
    • Max Rated DC Voltage 5
    • VNDC MAX (V) 10.8
    • VNDC MIN (V) 7.1
    • Wtm10x1000 0.05