************************************************** ** Littelfuse P4KE12A, TVS, uni-directional ** ** ** ** ITC, 04/09/05 ** ************************************************** .SUBCKT P4KE12A 1 2 * TERMINALS: A K Dpri 1 3 Dtvs Rleak 1 3 13meg Lind 3 2 2e-15 .MODEL Dtvs D (RS=0.05 N=1.5 IBV=1m BV=12.0 CJO=450p) .ENDS