SCR Thyristors

SVxx16xx

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # SV6016L1
    • IT(RMS) (A) 16
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.01
    • IGTMAX (mA) 6
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      225
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      200
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      0.5
    • tgq (µs) 25
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # SV6016L2
    • IT(RMS) (A) 16
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.01
    • IGTMAX (mA) 10
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      225
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      400
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      0.5
    • tgq (µs) 25
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # SV6016N1
    • IT(RMS) (A) 16
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.01
    • IGTMAX (mA) 6
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      225
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      200
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      0.5
    • tgq (µs) 25
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # SV6016N2
    • IT(RMS) (A) 16
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.01
    • IGTMAX (mA) 10
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      225
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      400
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      0.5
    • tgq (µs) 25
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # SV6016R1
    • IT(RMS) (A) 16
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.01
    • IGTMAX (mA) 6
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      225
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      200
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      0.5
    • tgq (µs) 25
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # SV6016R2
    • IT(RMS) (A) 16
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.01
    • IGTMAX (mA) 10
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      225
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      400
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      0.5
    • tgq (µs) 25
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample