SCR Thyristors

SVxx20xxQ

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # SV6020L1Q
    • IT(RMS) (A) 20
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.001
    • IGTMAX (mA) 6
    • VTM
      (V)
      1.65
    • ITSM 60Hz
      (A)
      300
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      50
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      400
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      1
    • tgq (µs) 12
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # SV6020L2Q
    • IT(RMS) (A) 20
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.001
    • IGTMAX (mA) 10
    • VTM
      (V)
      1.65
    • ITSM 60Hz
      (A)
      300
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      50
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      800
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      1
    • tgq (µs) 12
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # SV6020N1Q
    • IT(RMS) (A) 20
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.001
    • IGTMAX (mA) 6
    • VTM
      (V)
      1.65
    • ITSM 60Hz
      (A)
      300
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      50
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      400
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      1
    • tgq (µs) 12
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # SV6020N2Q
    • IT(RMS) (A) 20
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.001
    • IGTMAX (mA) 10
    • VTM
      (V)
      1.65
    • ITSM 60Hz
      (A)
      300
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      50
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      800
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      1
    • tgq (µs) 12
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # SV6020R1Q
    • IT(RMS) (A) 20
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.001
    • IGTMAX (mA) 6
    • VTM
      (V)
      1.65
    • ITSM 60Hz
      (A)
      300
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      50
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      400
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      1
    • tgq (µs) 12
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # SV6020R2Q
    • IT(RMS) (A) 20
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.001
    • IGTMAX (mA) 10
    • VTM
      (V)
      1.65
    • ITSM 60Hz
      (A)
      300
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      50
    • dv/dt @
      125°C
      (V/μs)
      800
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      1
    • tgq (µs) 12
    • tgt (μs) 2.6
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample