TRIAC Thyristors

QVxx12xHx

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # QV6012LH4TP
    • IT(RMS) (A) 12
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTQ1
      MAX
      (mA)
      35
    • IGTQ2
      MAX
      (mA)
      35
    • IGTQ3
      MAX
      (mA)
      35
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      153
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • Mounting Through Hole
    • IDRM@
      VDRM
      150°C
      (mA)
      4
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # QV6012LH5TP
    • IT(RMS) (A) 12
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTQ1
      MAX
      (mA)
      50
    • IGTQ2
      MAX
      (mA)
      50
    • IGTQ3
      MAX
      (mA)
      50
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      153
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • Mounting Through Hole
    • IDRM@
      VDRM
      150°C
      (mA)
      4
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # QV6012NH4RP
    • IT(RMS) (A) 12
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTQ1
      MAX
      (mA)
      35
    • IGTQ2
      MAX
      (mA)
      35
    • IGTQ3
      MAX
      (mA)
      35
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      153
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • Mounting Surface Mount
    • IDRM@
      VDRM
      150°C
      (mA)
      4
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # QV6012NH4TP
    • IT(RMS) (A) 12
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTQ1
      MAX
      (mA)
      35
    • IGTQ2
      MAX
      (mA)
      35
    • IGTQ3
      MAX
      (mA)
      35
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      153
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • Mounting Surface Mount
    • IDRM@
      VDRM
      150°C
      (mA)
      4
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # QV6012NH5RP
    • IT(RMS) (A) 12
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTQ1
      MAX
      (mA)
      50
    • IGTQ2
      MAX
      (mA)
      50
    • IGTQ3
      MAX
      (mA)
      50
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      153
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • Mounting Surface Mount
    • IDRM@
      VDRM
      150°C
      (mA)
      4
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # QV6012NH5TP
    • IT(RMS) (A) 12
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTQ1
      MAX
      (mA)
      50
    • IGTQ2
      MAX
      (mA)
      50
    • IGTQ3
      MAX
      (mA)
      50
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      153
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • Mounting Surface Mount
    • IDRM@
      VDRM
      150°C
      (mA)
      4
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # QV6012RH4TP
    • IT(RMS) (A) 12
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTQ1
      MAX
      (mA)
      35
    • IGTQ2
      MAX
      (mA)
      35
    • IGTQ3
      MAX
      (mA)
      35
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      153
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • Mounting Through Hole
    • IDRM@
      VDRM
      150°C
      (mA)
      4
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # QV6012RH5TP
    • IT(RMS) (A) 12
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTQ1
      MAX
      (mA)
      50
    • IGTQ2
      MAX
      (mA)
      50
    • IGTQ3
      MAX
      (mA)
      50
    • VTM
      (V)
      1.6
    • ITSM 60Hz
      (A)
      153
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      100
    • Mounting Through Hole
    • IDRM@
      VDRM
      150°C
      (mA)
      4
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample