Fast Thyristors Power Semiconductors

Pulse Power Capsule Type

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # Y200CKC250
    • VDRM (V) 2500
    • VRRM (V) 2000
    • VDC [Thy] (V) 1500
    • Ipulse (kA) 20
    • TJ Max (°C) 125
    • Package Type W34
    • di/dt (kA/µs) 5
    • V0 (V) 1.216
    • rS (mOhm) 2.196
    • RthJK 180° Sine Wave (K/W) 0.065
    • Part Datasheet
    • Catalog # Y500CNC250
    • VDRM (V) 2500
    • VRRM (V) 2000
    • VDC [Thy] (V) 1500
    • Ipulse (kA) 50
    • TJ Max (°C) 125
    • Package Type W36
    • di/dt (kA/µs) 11
    • V0 (V) 1.755
    • rS (mOhm) 1.122
    • RthJK 180° Sine Wave (K/W) 0.027
    • Part Datasheet