SCR Thyristors

S6002xS

  • Electrical Characteristics
    • Catalog # S6002CSRP
    • IT(RMS) (A) 2
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTMAX (mA) 0.2
    • VTM
      (V)
      1.5
    • ITSM 60Hz
      (A)
      25
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      500
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      0.5
    • tgq (µs) 55
    • tgt (μs) 3
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # S6002ESRP
    • IT(RMS) (A) 2
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTMAX (mA) 0.2
    • VTM
      (V)
      1.5
    • ITSM 60Hz
      (A)
      2.5
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      500
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      0.5
    • tgq (µs) 55
    • tgt (μs) 3
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample
    • Catalog # S6002TSRP
    • IT(RMS) (A) 2
    • VDRM (V) 600
    • IDRM@
      VDRM
      25°C
      (mA)
      0.005
    • IGTMAX (mA) 0.2
    • VTM
      (V)
      1.5
    • ITSM 60Hz
      (A)
      25
    • di/dt @
      110°C
      (A/μs)
      500
    • IDRM@
      VDRM
      125°C
      (mA)
      0.5
    • tgq (µs) 35
    • tgt (μs) 3
    • Datasheet
    • Check Stock Order Sample